(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์เสริม พิเศษสำหรับการเพิ่มฟังก์ชั่นของ บล็อค เกจวัด sukeya
· บล็อค เกจวัด sukeya มีช่องเปิดตรงกลางสำหรับช่วงการ การใช้งาน กว้างไกลกว่า บล็อค เกจวัด สี่เหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
619054 |
619056 |
619057 |
619058 |
619059 |
619060 |
619061 |
619062 |
619063 |
619064 |
619065 |
619066 |
619071 |
619072 |
619073 |
619074 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ความหนา (มิลลิเมตร) | มิติ L (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ R (มิลลิเมตร) | ความขนาน ((7.5 + L / μm) | ความเรียบ ((7.5 + L / μm) | สเปค | ส่วนเบี่ยงเบนมิติที่อนุญาต (±) (ไมโครเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,517.00 ฿ 2,481.95 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | เหล็กขีด | 5.14 | 39.9 | 24.7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 87.32 ฿ 61.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 2 วัน | สตัดโบลท์ | ø4.166 | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 125.00 ฿ 88.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | สกรู การคว้านรูเทเปอร์ 1.1 / 4 " | - | 31.6 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 102.32 ฿ 72.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | การคว้านรูเทเปอร์ สกรู 5/8" | - | 15.8 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 125.00 ฿ 88.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | น๊อตตัวเมีย มีการเซาะร่อง | - | 15.8 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 958.67 ฿ 675.96 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ก้าน ผูก แบบปรับได้ 6 " | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 803.68 ฿ 567.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ก้าน ผูก แบบปรับได้ 4.1 / 2 " | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 340.00 ฿ 240.01 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 2 วัน | ก้าน ผูก 3 " | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 340.00 ฿ 240.01 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 2 วัน | ก้าน ผูก 2.1 / 4 " | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 321.67 ฿ 227.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 2 วัน | ก้าน ผูก 1.1 / 2 " | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 283.67 ฿ 199.99 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 2 วัน | ก้าน ผูก 3/4 " | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 145.34 ฿ 102.00 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | สกรูขึ้นลาย | ø9 | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 4,400.00 ฿ 3,105.96 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | เขี้ยว แบบกลม 5 มม | 10.3 | 5 | 39.9 | 4.95 | L: 0.5 | 0.5 | - | มิติ L: ±5 | ||
฿ 3,584.01 ฿ 2,528.88 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | เขี้ยว แบน 10 มม | - | 39.9 | 24.7 | - | 0.12 | 0.12 | การวัดพื้นผิวและพื้นผิวการยึดเกาะ / ทั้งสองด้านของ A, B | - | ||
฿ 5,233.67 ฿ 3,693.92 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | จุดศูนย์กลาง 2 มม | 7.8 | 39.9 | 24.7 | - | - | - | - | - | ||
฿ 8,500.00 ฿ 6,000.15 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง 10 มม | - | - | 58 | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด | วัตถุ เดียว | ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง