(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
- EISEN พินเกจ คลองเลื่อย EM series ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
- ใช้วัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน เริ่มต้นที่ 0.100 มม. สามารถเลือกได้ทั้ง + หรือ - ความเผื่อ
- มีทุกขนาด
ข้อมูลจำเพาะ
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: 0.105 - 12.975 มม. (ความเผื่อ: คลองเลื่อย บวก (+2 ̴̴ +5) µm,คลองเลื่อย ลบ (-2 ̴̴ -5) ไมโครเมตร)
- เส้นผ่านศูนย์กลาง: 13.000 - 19.000 มม. (ความเผื่อ บวก คลองเลื่อย (+1 ̴̴ +5) µm คลองเลื่อย ลบ (-1 ̴̴ -5) ไมโครเมตร)
สังเกต
- ผลิตภัณฑ์ บรรจุใน เคส หกเหลี่ยมพร้อม กระดาษ กันสนิม
- สลักขนาดบน ผลิตภัณฑ์ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.550 มม. ขึ้นไป
ความแข็ง: 58 HRC ขึ้นไป
วัสดุ:
ขนาด 0.20 - 0.99 มม. ผลิตจาก SKH51
ขนาด 1.00 - 15.005 มม. ผลิตจาก SUJ2
รหัสสินค้า |
---|
EM-00-M |
EM-00+P |
EM-0-M |
EM-0+P |
EM-1-M |
EM-1+P |
EM-2A-M |
EM-2A+P |
EM-2B-M |
EM-2B+P |
EM-2C-M |
EM-2C+P |
EM-3-M |
EM-3+P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางเกจ | รายละเอียดประเภท | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ (μm) | ความกลม (μm) | การเปลี่ยนแปลงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ((7.5 + L / μm) | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,259.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.10, 0.11 ถึง 0.29 | ขนาด 0.01‑มม. | 40 | -2 ถึง -5 | 1.3 | 1.3 | 0.10 ถึง 0.29 (20 ชิ้น) | ||
฿ 9,259.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.10, 0.11 ถึง 0.29 | ขนาด 0.01‑มม. | 40 | +2 ถึง +5 | 1.3 | 1.3 | 0.10 ถึง 0.29 (20 ชิ้น) | ||
฿ 9,537.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.300, 0.325 ถึง 1.525 | ขนาด 0.025 มม. | 40 (ถ้า 1.000 ขึ้นไป 50) | -2 ถึง -5 | 1.3 | 1.3 | 0.300 ถึง 1.525 (50 ชิ้น) | ||
฿ 9,537.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.300, 0.325 ถึง 1.525 | ขนาด 0.025 มม. | 40 (ถ้า 1.000 ขึ้นไป 50) | +2 ถึง +5 | 1.3 | 1.3 | 0.300 ถึง 1.525 (50 ชิ้น) | ||
฿ 12,326.00 ฿ 11,503.86 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1.550, 1.575 ถึง 6.275 | ขนาด 0.025 มม. | 50 | -2 ถึง -5 | 1.3 | 1.3 | 1.550 ถึง 6.275 (190 ชิ้น) | ||
฿ 12,326.00 ฿ 11,503.86 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1.550, 1.575 ถึง 6.275 | ขนาด 0.025 มม. | 50 | +2 ถึง +5 | 1.3 | 1.3 | 1.550 ถึง 6.275 (190 ชิ้น) | ||
฿ 13,943.00 ฿ 13,013.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.300, 6.325 ถึง 9.775 | ขนาด 0.025 มม. | 50 | -2 ถึง -5 | 1.3 | 1.3 | 6.300 ถึง 9.775 (140 ชิ้น) | ||
฿ 13,943.00 ฿ 13,013.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.300, 6.325 ถึง 9.775 | ขนาด 0.025 มม. | 50 | +2 ถึง +5 | 1.3 | 1.3 | 6.300 ถึง 9.775 (140 ชิ้น) | ||
฿ 15,560.00 ฿ 14,523.70 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.800, 9.825 ถึง 12.525 | ขนาด 0.025 มม. | 50 | -2 ถึง -5 | 1.3 | 1.3 | 9.800 ถึง 12.525 (110 ชิ้น) | ||
฿ 15,560.00 ฿ 14,523.70 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.800, 9.825 ถึง 12.525 | ขนาด 0.025 มม. | 50 | +2 ถึง +5 | 1.3 | 1.3 | 9.800 ถึง 12.525 (110 ชิ้น) | ||
฿ 8,589.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.550, 12.575 ถึง 12.975 | ขนาด 0.025 มม. | 50 | -2 ถึง -5 | 1.3 | 1.3 | 12.550 ถึง 12.975 (18 ชิ้น) | ||
฿ 8,589.00 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.550, 12.575 ถึง 12.975 | ขนาด 0.025 มม. | 50 | +2 ถึง +5 | 1.3 | 1.3 | 12.550 ถึง 12.975 (18 ชิ้น) | ||
฿ 20,691.00 ฿ 19,312.98 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 13.0, 13.1 ถึง 19.0 | ขนาด 0.1‑มม. | 50 | -1 ถึง -5 | 1.6 | 1.6 | 13.0 ถึง 19.0 (61 ชิ้น) | ||
฿ 20,691.00 ฿ 19,312.98 | MASTER PIN GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.0, 13.1 ถึง 19.0 | ขนาด 0.1‑มม. | 50 | +1 ถึง +5 | 1.6 | 1.6 | 13.0 ถึง 19.0 (61 ชิ้น) |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | พินเกจ | เช็ตสินค้า/สินค้าชิ้นเดี่ยว | เช็ต | การประมวลผล พื้นผิว | การรักษาผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง