(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

เครื่องมือวัด แรงบิด ซีรี่ส์ HIT

เครื่องมือวัด แรงบิด ซีรี่ส์ HIT

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพดังกล่าวเป็นภาพตัวอย่าง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ HIT-500

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่อง ตรวจสอบ ประแจปอนด์
  • ความแม่นยำแรงบิด(±%)
    ภายใน 1 (FS)
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    165 x 95 x 55(H)
  • ช่วงการวัด(n · m)
    1.5 ถึง 50.0
  • โหมด การวัด
    Track, จุดสูงสุด, จุดสูงสุดแรก
  • ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง
    12.7 แบบเหลี่ยม
  • มวล(ก.)
    หน่วยแสดง แรงบิด : 1,000, ตัวตรวจจับ: 1,650
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    แบตเตอรี่ NiCd 1.2 V x 5 เซลล์
  • เวลาในการชาร์จ
    ภายใน 8 ชั่วโมง
  • ใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง
    30 ชั่วโมง
  • อายุแบตเตอรี่
    คิดค่าบริการประมาณ 300 ครั้ง
  • เครื่องชาร์จ เฉพาะด้าน
    อินพุต: 100-240 V AC (50/60 Hz), เอาต์พุต: 7.3-8 V DC 0.5 A / อินพุต: 100 V AC, เอาต์พุต: 7.2 V DC 120 mA
  • สายตรวจจับ
    1.7 m
  • มาตรฐานที่รับรอง
    CE
รหัสรุ่น
HIT-500
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 127,448.85

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่อง ตรวจสอบ ประแจปอนด์
  • ความแม่นยำแรงบิด(±%)
    ภายใน 1 (FS)
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    165 x 95 x 55(H)
  • ช่วงการวัด(n · m)
    1.5 ถึง 50.0
  • โหมด การวัด
    Track, จุดสูงสุด, จุดสูงสุดแรก
  • ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง
    12.7 แบบเหลี่ยม
  • มวล(ก.)
    หน่วยแสดง แรงบิด : 1,000, ตัวตรวจจับ: 1,650
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    แบตเตอรี่ NiCd 1.2 V x 5 เซลล์
  • เวลาในการชาร์จ
    ภายใน 8 ชั่วโมง
  • ใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง
    30 ชั่วโมง
  • อายุแบตเตอรี่
    คิดค่าบริการประมาณ 300 ครั้ง
  • เครื่องชาร์จ เฉพาะด้าน
    อินพุต: 100 V AC, เอาต์พุต: 7.2 V DC 120 mA / อินพุต: 100-240 V AC (50/60 Hz), เอาต์พุต: 7.3-8 V DC 0.5 A
  • สายตรวจจับ
    1.7 m
  • มาตรฐานที่รับรอง
    CE

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เครื่องมือวัด HIOS เป็นผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสากล
·สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการวัดลงในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและใช้งานได้
·ง่ายต่อการวัด CW (ตามเข็มนาฬิกา) และ CCW (ทวนเข็มนาฬิกา)
· เอาต์พุต ข้อมูลและ เอาต์พุต อนาล็อก เป็น สเปค มาตรฐาน
·บริการจัดส่งสอบเทียบและการบำรุงรักษาได้รับการจัดการอย่างรวดเร็ว
"รายงานการตรวจสอบ" แนบมากับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ HIT-500

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่อง ตรวจสอบ ประแจปอนด์
  • ความแม่นยำแรงบิด(±%)
    ภายใน 1 (FS)
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    165 x 95 x 55(H)
  • ช่วงการวัด(n · m)
    1.5 ถึง 50.0
  • โหมด การวัด
    Track, จุดสูงสุด, จุดสูงสุดแรก
  • ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง
    12.7 แบบเหลี่ยม
  • มวล(ก.)
    หน่วยแสดง แรงบิด : 1,000, ตัวตรวจจับ: 1,650
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    แบตเตอรี่ NiCd 1.2 V x 5 เซลล์
  • เวลาในการชาร์จ
    ภายใน 8 ชั่วโมง
  • ใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง
    30 ชั่วโมง
  • อายุแบตเตอรี่
    คิดค่าบริการประมาณ 300 ครั้ง
  • เครื่องชาร์จ เฉพาะด้าน
    อินพุต: 100-240 V AC (50/60 Hz), เอาต์พุต: 7.3-8 V DC 0.5 A / อินพุต: 100 V AC, เอาต์พุต: 7.2 V DC 120 mA
  • สายตรวจจับ
    1.7 m
  • มาตรฐานที่รับรอง
    CE
รหัสรุ่น
HIT-500
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 127,448.85

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1