(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบชิ้นส่วนที่เป็นงานละเอียด ไขควง ดูดซับแรงกระแทก
· ข้อต่อลด ผลกระทบจากการทำงานของ คลัทช์ ของไขควงช่วยลดผลกระทบจากการกระแทกและการสั่นสะเทือนของ ชิ้นงาน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบชิ้นส่วนที่เป็นงานละเอียด ต่างๆเช่น ดิสก์ไดร์ฟ LCD และ แผ่นวงจร ความหนาแน่นสูง
· SS-2000 ใช้ แกนมอเตอร์ เพื่อ ความทนทานที่เหนือกว่า
· สเปค มาตรฐาน ของซีรีส์ SS ไม่มีเสียงรบกวน
รหัสสินค้า |
---|
SS-2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิด เอาต์พุต (น·ม) | สกรูรองรับการใช้งาน: สกรูขนาดเล็ก (มิลลิเมตร) | ความยาวสายไฟ (ม.) | สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรูเกลียวปล่อย (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุน (min⁻¹) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต ก้าน HIOS (มาตรฐาน) | แหล่งจ่ายไฟที่รองรับ | แปรง คาร์บอน รองรับการใช้งาน | สิ่งที่แนบมา | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,786.03 ฿ 16,843.37 | HIO POWER TOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.02 ถึง 0.2 | 1.0 ถึง 2.3 | 1.5 | 1.0 ถึง 2.0 | สูง: 680 ต่ำ: 490 | 166 | ø26 | H4 | CLT-30, CLT-60, CLT-100, MC-70L | CL65-0490 / - | ก้านไขควง HIOS (1 อัน) + # 0 (⌀2.0× 40 มม) + # 1 (⌀2.5× 40 มม) / สปริง: สีเหลือง | 200 |
กำลังโหลด …
วิธีการเริ่มต้น | ก้านโยก เริ่มประเภท | การแปลง แรงบิด | การปรับแบบไม่ต่อเนื่อง | บิต ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ hex ก้าน | H5 และ 5HEX ( ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบคู่) |
---|---|---|---|---|---|
หมายเหตุ | มาตรฐานที่รับรอง: CE |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SS-2000 ในชุด ไขควงไฟฟ้าพร้อมแปรงถ่าน SS ซีรีส์ (ชนิด DC) ชนิดคันโยกสตาร์ท
รหัสสินค้า |
---|
SS-6500 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิด เอาต์พุต (น·ม) | สกรูรองรับการใช้งาน: สกรูขนาดเล็ก (มิลลิเมตร) | ความยาวสายไฟ (ม.) | สกรูที่รองรับการใช้งาน : สกรูเกลียวปล่อย (มิลลิเมตร) | ความเร็วในการหมุน (min⁻¹) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง (มิลลิเมตร) | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต ก้าน HIOS (มาตรฐาน) | แหล่งจ่ายไฟที่รองรับ | แปรง คาร์บอน รองรับการใช้งาน | สิ่งที่แนบมา | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,983.46 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.25 ถึง 1.3 | 2.0 ถึง 3.0 | 2 | 2.0 ถึง 3.0 | สูง: 900 ต่ำ: 600 | 235 | ø39 | H5 | CLT-60, CLT-100, MC-70L | CL65-0490 | ก้านไขควงHIOS (1 อัน): + # 1 (⌀5× 60 มม.), + # 2 (⌀5× 60 มม.) | 660 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง