1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ตัว U

U TYPE CLAMP US30M400

แคลมป์ตัว U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,737.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์ยึด รูปทรงตัว U ที่แข็งแรงและใช้งานง่าย
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากเป็นชนิด U จึงสามารถติดและถอดออกได้โดยไม่ต้องถอด น๊อตตัวเมีย
· วัสดุ: S45C
· กระบวนการเตรียมผิว: เคลือบหุ้ม
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับจับยึด ชิ้นงาน

รหัสสินค้า
US30M400
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8,737.03

U TYPE CLAMP US30M400 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

A(มิลลิเมตร) 400 B(มิลลิเมตร) 74 C(มิลลิเมตร) 50
D(มิลลิเมตร) 20 E(มิลลิเมตร) 33 F(มิลลิเมตร) 363.5
G(มิลลิเมตร) 12 ขนาด(กิโลกรัม) 6.1 โบล์ทที่ใช้งานได้ M30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน US30M400 ในชุด แคลมป์ตัว U