(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ก้ามปูความแม่นยำความแข็งสูง (ผลิตภัณฑ์ป้องกันเอสดี)YN-25AS

ก้ามปูความแม่นยำความแข็งสูง (ผลิตภัณฑ์ป้องกันเอสดี)YN-25AS

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ YN-25AS

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    122
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    1.3
  • สเปค
    ตัดเรียบ
รหัสรุ่น
YN-25AS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 999,999,999.00

GOT NIPPERS 1 ชิ้น ขอราคา 10

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    122
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    1.3
  • สเปค
    ตัดเรียบ

รายละเอียดสินค้า

หัว คีมตัด งานละเอียด คมชัดใช้งานได้ดีและมี ความแข็ง สูง
[คุณสมบัติ]
· การทดสอบความแข็งแบบรอคเวล HRC62
·ใช้ เหล็กกล้า สำหรับ ตลับลูกปืนเม็ดกลม
·คมและยั่งยืนเป็นพิเศษเนื่องจาก พื้นผิว เป็นสีดำและ สนิม
·ตัวจับชิ้นงาน ESD ผลิตภัณฑ์นุ่มและชินมือเพราะใช้ วัสดุ เกิดฟอง
·ไม่มี โหลดไฟฟ้า ที่นิ้วและเหนื่อยยากแม้ใช้งานต่อเนื่องเพราะมาพร้อม สปริง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถตัดสาย ทองแดง ได้ถึงø1.3 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3 มม.)
·สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่ไซต์งานที่โรงงานไปจนถึงงานหัตถกรรม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ YN-25AS

  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    122
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    1.3
  • สเปค
    ตัดเรียบ
รหัสรุ่น
YN-25AS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 999,999,999.00

GOT NIPPERS 1 ชิ้น ขอราคา 10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1