1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แรง DYNA (อุปกรณ์วัดแรงดึง)

DSW DYNA FORCE

แรง DYNA (อุปกรณ์วัดแรงดึง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 249,595.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·วัดแรงดึงของอุปกรณ์ แคลมป์ยึด เครื่องมือ ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·ป้องกันทั้งข้อผิดพลาดในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และอายุการใช้งานของ เครื่องมือ ลดลงซึ่งเกิดจากแรงดึงที่ลดลง
·จอแสดงผลดิจิตอลแสดงค่าการวัดเพื่อให้อ่านง่าย(หน่วยแสดงขั้นต่ำ:0.1 กิโลนิวตัน)
·ทำให้งานง่ายขึ้นด้วยจอแสดงผล น้ำหนักเบา และกะทัดรัด

รหัสสินค้า
SNT30-DF10 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 249,595.00

฿ 176,189.11

DSW DYNA FORCE 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์วัด เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คลองเลื่อย เนื้อหา อุปกรณ์วัด: NT30-DF10 อุปกรณ์จัดแสดง: DFA-1 (รวมแบตเตอรี่ AA × 2), สายไฟ: DFC-1 (2 เมตร)
φD1(มิลลิเมตร) 65 L(มิลลิเมตร) 80 ขนาด ทรงเรียว: 30 มม
มวล(ก.) 1,500 H(มิลลิเมตร) 20 φD2(มิลลิเมตร) 58

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SNT30-DF10 ในชุด แรง DYNA (อุปกรณ์วัดแรงดึง)