1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การยับยั้งชั่งใจแบบสองระนาบ HSK ก้าน mega double อุปกรณ์แหล่งจ่าย หัวจับ jet-through type (A type)

DSW1 MEGA DOUBLE POWER CHUCK

การยับยั้งชั่งใจแบบสองระนาบ HSK ก้าน mega double อุปกรณ์แหล่งจ่าย หัวจับ jet-through type (A type)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,363.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
น๊อตตัวเมีย และ ตัวเครื่อง หน้าสัมผัส เต็มรูปแบบ
· หัวจับ ความเร็วสูงที่มี ความแข็งเกร็ง สูงเมื่อเข้าใกล้การรวมเข้ากับ แกนหมุน

รหัสสินค้า
HSK-A63-MEGA32DS-105A SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 24,363.00

฿ 19,490.40

DSW1 MEGA DOUBLE POWER CHUCK 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ประเภท แกนหมุน HSK-A ประเภท HSK 63
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดที่อนุญาต(ขั้นต่ำ - 1) 28000 ระบบ หล่อเย็น ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) φd(มิลลิเมตร) 32
L(มิลลิเมตร) 107.5 L1(มิลลิเมตร) 35 φD(มิลลิเมตร) 70
มวล(ก.) 2,200 H(มิลลิเมตร) 82 ความยาวต่ำสุดของการเข้าใจ E(มิลลิเมตร) 66
ประแจเมกะที่ รองรับการใช้งาน MGR70L

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HSK-A63-MEGA32DS-105A ในชุด การยับยั้งชั่งใจแบบสองระนาบ HSK ก้าน mega double อุปกรณ์แหล่งจ่าย หัวจับ jet-through type (A type)