(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แปรงไนลอนที่มีเม็ดขัดเหมาะสำหรับการขัดสีขัดเคลือบหรือยึดเกาะพื้นผิวและกำจัดสนิม
รหัสสินค้า |
---|
50731 |
50733 |
50735 |
50736 |
50741 |
50742 |
50743 |
50746 |
50786 |
50787 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | ขนาด อนุภาค (#) | ความยาว เพลา (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ขนาด (มิลลิเมตร) | จุดหลอมเหลว (°C) | อุณหภูมิขีด จำกัด การทำงานอย่างต่อเนื่อง (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,241.00 | NNI DIAMOND TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | แปรงแบน | ⌀20 | - | - | 45 | 20,000 | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลางฟิตติ้งโลหะ), 1.5 (ความหนา) | 420 | 210 | ||
฿ 2,388.14 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | แปรงประเภทคัพ | ⌀13 | - | - | 53 | 15,000 | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลางฟิตติ้งโลหะ), 8 (ความหนา) | 420 | 210 | |||
฿ 2,130.64 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | จบแปรง | ⌀5 | - | - | 52 | 15,000 | ⌀5 (เส้นผ่านศูนย์กลางฟิตติ้งโลหะ), 8 (ความหนา) | 420 | 210 | |||
฿ 2,866.36 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | จบแปรง | ⌀8 | - | - | 58 | 10,000 | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลางฟิตติ้งโลหะ), 12 (ความหนา) | 420 | 210 | |||
฿ 1,873.14 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | แปรงแบน | ⌀20 | 0.15 | - | 45 | 20,000 | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลางฟิตติ้งโลหะ), 1.5 (ความหนา) | - | - | |||
฿ 1,873.14 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | แปรงแบน | ⌀23 | 0.15 | - | 45 | 15,000 | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลางฟิตติ้งโลหะ), 1.5 (ความหนา) | - | - | |||
฿ 2,020.28 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | แปรงประเภทคัพ | ⌀13 | 0.15 | - | 53 | 15,000 | ⌀10 (เส้นผ่านศูนย์กลางฟิตติ้งโลหะ), 8 (ความหนา) | - | - | |||
฿ 2,535.28 | NNI DIAMOND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | จบแปรง | ⌀8 | 0.15 | - | 58 | 10,000 | ⌀8 (เส้นผ่านศูนย์กลางฟิตติ้งโลหะ), 12 (ความหนา) | - | - | |||
฿ 5,165.78 | NNI DIAMOND TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 7 วัน | แปรงประเภทคัพ | ⌀20 | 0.2 ถึง 0.5 | 240 | 50 | 10,000 | ⌀16 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ), 10 (ความหนา) | - | - | ||
฿ 5,262.43 | NNI DIAMOND TOOL | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | แปรงประเภทคัพ | ⌀20 | 0.2 ถึง 0.5 | 320 | 49 | 10,000 | ⌀17 (เส้นผ่านศูนย์กลางของ ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ), 10 (ความหนา) | - | - |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | ⌀3.0 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง