1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวควบคุม Espert 500 (รหัสสินค้า)

NNI MICRO GRINDERS

ตัวควบคุม Espert 500
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,074.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไมโครคอมพิวเตอร์ แบบฝัง ให้การ อุปกรณ์ควบคุม ดีที่สุดช่วยให้การตัดและ การขัดเงา นุ่มนวลและแม่นยำยิ่งขึ้น
·ในขณะที่ใช้แป้นเหยียบสามารถ คลองเลื่อย ฟังก์ชั่น ล่องเรืออัตโนมัติเป็นความเร็วในการหมุนคงที่ได้
·ไม่ว่าจะ กดอัด ใดก่อนระหว่าง สวิตช์ ที่ด้านหน้าของ ตัวควบคุม สวิตช์ มือและแป้นเหยียบจะมีลำดับความสำคัญดังนั้นปัญหาในการเปลี่ยนจึงหมดไป
·ติดตั้งฟิกซ์ความเร็วซึ่งสามารถตั้งค่าความเร็วในการหมุนล่วงหน้าได้
· มือจับ ช่วยให้พกพาสะดวกทำให้มีความคล่องตัวที่เหนือกว่าและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ใน พื้นที่ปฏิบัติงาน
·วงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดการใช้พลังงานให้น้อยที่สุดลดการสูญเสียพลังงานและกำจัดพัดลมเพื่อกระจายความร้อน
·มี ฟังก์ชั่น ในการแสดงรหัสข้อผิดพลาด

รหัสสินค้า
NE96
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 28,074.49

NNI MICRO GRINDERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ประเภท กล่องควบคุม อุปกรณ์เสริม มี
ขนาด(มิลลิเมตร) 172 (กว้าง) × 230 (D) × 94 (H) แรงดันขาเข้า(V) 100-240 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์) อุปกรณ์เสริม โฮลเดอร์ Handpiece:1 ชิ้น ; ขาตั้ง ด้ามจับ:1 ชิ้น
มวล(ก.) 2,600

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NE96 ในชุด ตัวควบคุม Espert 500