(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มุม 43.5 °เศษตัดแรงดึง จะถูกปรับด้วยการผ่อนปรนพิเศษที่มีให้กับส่วน เกลียว แบบเต็มที่ตามส่วนการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไม่ให้เกลียว ตัวเมีย ขยายตัว
·ก๊อกทำจากวานาเดียมสูงที่ทนต่อการขัดถู เหล็กกล้า ความเร็วสูง
ประเภทเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ขนาดเกลียว | M8 | ระยะพิทช์ หรือจำนวนเกลียว(มิลลิเมตร) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | วานาเดียม เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) | รุ่นมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว |
L(มิลลิเมตร) | 70 | ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 12 | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(φ) | 6.2 |
งานละเอียด | GT7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง