(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เมื่อความยาวที่ยื่นออกมาไม่เพียงพอกับ ขนาดมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
NPOL3M0.5RX150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | ความยาวต่ำกว่า หัว (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม K | ก้าน แบบเหลี่ยม lk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,557.86 | NCH TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | M3 | 0.5 | 150 | 4 | REG P2 | 11 | 18 | 3.2 | 6.0 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5 | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ |
การเคลือบผิว Y/N | NA | จำนวนร่องร่อง | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NPOL3M0.5RX150 ในชุด N ดอกต๊าปร่องตรง ก้านยาว
รหัสสินค้า |
---|
NPOL10M1.5RX100 |
NPOL10M1.5RX120 |
NPOL10M1.5RX150 |
NPOL4M0.7RX100 |
NPOL4M0.7RX120 |
NPOL4M0.7RX150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | ความยาวต่ำกว่า หัว (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม K | ก้าน แบบเหลี่ยม lk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 928.88 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | 7 | REG P3 | 24 | 39 | 5.5 | 8 | ||
฿ 1,109.20 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | 7 | REG P3 | 24 | 39 | 5.5 | 8 | ||
฿ 1,399.87 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 150 | 7 | REG P3 | 24 | 39 | 5.5 | 8 | ||
฿ 760.63 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | - | 5 | REG P2 | 13 | 20 | 4 | 7 | ||
฿ 928.88 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | - | 5 | REG P2 | 13 | 20 | 4 | 7 | ||
฿ 1,557.86 | 1 ชิ้น | 5 วัน | M4 | 0.7 | 150 | 5 | REG P2 | 13 | 20 | 4 | 7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง