(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เมื่อ มิติ มาตรฐาน มีความยาว ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน เครื่องมือ ไม่เพียงพอ
รหัสสินค้า |
---|
SGSPL22M2.5RX150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องร่อง | ความยาวต่ำกว่า หัว (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม K | ก้าน แบบเหลี่ยม lk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,335.36 | NCH TAP | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2.5 | 150 | 17 | REG P5 | 32.5 | 4 | 54 | 13.0 | 16.0 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5 | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | อัลลอยด์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับรูตัน |
การเคลือบผิว Y/N | มี | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบ SG (ตาม TiCN) | มุม บิด | 45° |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SGSPL22M2.5RX150 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียว SG ก้านยาว SGSPL
รหัสสินค้า |
---|
SGSPL10M1.25RX150 |
SGSPL10M1.5RX100 |
SGSPL10M1.5RX150 |
SGSPL22M2RX150 |
SGSPL24M1.5RX150 |
SGSPL24M1RX150 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน ds (มิลลิเมตร) | จำกัด Class TAP | เกลียว ยาว l (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องร่อง | ความยาวต่ำกว่า หัว (มิลลิเมตร) | ก้าน แบบเหลี่ยม K | ก้าน แบบเหลี่ยม lk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,232.45 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 150 | 7 | REG P3 | 15.1 | 3 | 31.9 | 5.5 | 8 | ||
฿ 1,610.82 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | - | 7 | REG P3 | 18.8 | 3 | 31.9 | 5.5 | 8 | ||
฿ 2,232.45 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 150 | 7 | REG P3 | 18.8 | 3 | 31.9 | 5.5 | 8 | ||
฿ 7,796.32 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2 | 150 | 17 | REG P4 | 29 | 4 | 54 | 13.0 | 16.0 | ||
฿ 7,330.10 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | - | 150 | 19 | REG P4 | 22.8 | 4 | 59 | 15.0 | 18.0 | ||
฿ 9,878.92 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 1 | 150 | 19 | REG P3 | 14.5 | 4 | 59 | 15.0 | 18.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง