(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แหล่งกำเนิดแสงใช้หลอด LED ที่มีรูปแบบทรงกลมภายในตัวเรือนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่มีอยู่ทำให้ผู้ผลิตสามารถส่งมอบแว่นขยายส่องสว่าง LED ที่มีราคาถูกกว่า อุปกรณ์รองรับสำหรับงานตรวจสอบชิ้นงานด้วยสายตา อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและประหยัดพลังงาน
รหัสสินค้า |
---|
LEKS-FWIDEX2 |
LEKS-FWIDEX3 |
LEKS-FWIDEX4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | OTK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | กระจกส่อง ระบบไฟส่องสว่าง ชนิด แขน | การปรากฏตัวของแสง | ด้วย ไฟ LED | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | NA |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการติดตั้ง | แคลมป์ยึด ชนิดที่มีการยึดติด ฟรี แขน | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | LED | ซีรีส์ (ประเภท) | กว้าง |
น้ำหนัก(ก.) | 3,100 (ไม่รวม เลนส์) | แรงดันขาเข้า(V) | 100 ถึง 240 AC | จัดอันดับ เครื่องวัดความถี่ | 50/60 Hz |
ข้อมูลเพิ่มเติม | รองรับ 125 ถึง 240 V โดยการเปลี่ยนสายไฟ (พร้อมปลั๊ก) | การใช้พลังงาน(W) | 15 | อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บาย(W) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง