1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อิเล็กโทรด ST-P สำหรับท่อ Cu-W สำหรับการตัดแต่งรูขนาดเล็กด้วยวิธี EDM (ท่อทองแดงทังสเตน)【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อิเล็กโทรด ST-P สำหรับท่อ Cu-W สำหรับการตัดแต่งรูขนาดเล็กด้วยวิธี EDM (ท่อทองแดงทังสเตน)
  • อิเล็กโทรด ST-P สำหรับท่อ Cu-W สำหรับการตัดแต่งรูขนาดเล็กด้วยวิธี EDM (ท่อทองแดงทังสเตน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,279.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ท่อทองแดงอัลลอยทังสเตนที่มี “คุณสมบัติของทองแดง” และ “ความแข็งแกร่งของทังสเตน” ผลิตโดยเทคโนโลยีเฉพาะของ Sumitomo Electric

[คุณสมบัติ]
· ประหยัดเวลาการตัดแต่งและค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งโดยรวม
· มีคุณสมบัติการคายเศษที่เหนือกว่า ช่วยให้ความเร็วการตัดแต่งน้อยกว่าผลิตภัณฑ์แบบเก่าถึง 15 เท่า (ท่อเหล็กและอื่นๆ) (*)
· ประหยัดเวลาการเตรียมติดตั้งอย่างเห็นได้ชัด
· ลดการสึกหรอของส่วนอิเล็กโทรด ช่วยยืดอายุการใช้งานมากกว่าผลิตภัณฑ์แบบเก่าถึง 8 เท่า (*)
· สำหรับการเจาะรูลึกความเที่ยงตรงสูง
· มีคุณสมบัติแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงดีเยี่ยม ช่วยยับยั้งการเบี่ยงเบนของตัวด้าม ทำให้สามารถเจาะรูลึกได้ในความลึกมากกว่า 50 มม.
· รูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ได้การตัดแต่งที่ไม่หลงเหลือรอยแกน
*อัตราการปรับปรุงจะแตกต่างกันตามชนิดการตัดแต่งและเงื่อนไขการตัดแต่ง

รหัสสินค้า
ST-P-0.2-230
ST-P-0.3-230
ST-P-0.4-230
ST-P-0.5-230
ST-P-0.6-250
ST-P-0.8-250
ST-P-0.15-200
ST-P-1.0-250
ST-P-1.2-250
ST-P-1.5-250
ST-P-2.0-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)

฿ 26,396.07

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

43 วัน 0.20230

฿ 13,279.77

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

43 วัน 0.30230

฿ 13,279.77

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

43 วัน 0.40230

฿ 13,279.77

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

43 วัน 0.50230

฿ 13,279.94

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน 0.60250

฿ 13,283.19

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 0.80250

฿ 36,797.63

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

43 วัน 0.15200

฿ 13,284.90

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

43 วัน 1.00250

฿ 15,908.16

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

43 วัน 1.20250

฿ 16,903.19

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

43 วัน 1.50250

฿ 20,973.76

ELECTRODE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

43 วัน 2.00250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) ±0.01