(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· NS ดอกเอ็นมิลล์ MUGEN การเคลือบผิว
·ประเภทการบรรเทาคอเหมาะสำหรับการแปรรูปที่ลึกแคบ
รหัสสินค้า |
---|
MRBLN230-6-R0.2-4 |
MRBLN230-6-R0.3-3 |
MRBLN230-6-R0.3-5 |
MRBLN230-6-R0.3-6 |
MRBLN230-6-R0.4-8 |
MRBLN230-6-R0.5-10 |
MRBLN230-6-R0.15-3 |
MRBLN230-6-R0.25-5 |
MRBLN230-6-R0.75-15 |
MRBLN230-6-R1-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | (D) เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (มิลลิเมตร) | (d2) ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,693.15 | END MILL_MRBLN230-6 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.4 | 4 | 0.4 | 0.37 | ||
฿ 3,389.36 | END MILL_MRBLN230-6 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 1 | 3 | 0.6 | 0.56 | ||
฿ 3,389.36 | END MILL_MRBLN230-6 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 1 | 5 | 0.6 | 0.56 | ||
฿ 3,389.36 | END MILL_MRBLN230-6 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 1 | 6 | 0.6 | 0.56 | ||
฿ 3,389.36 | END MILL_MRBLN230-6 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 1.4 | 8 | 0.8 | 0.76 | ||
฿ 3,222.92 | END MILL_MRBLN230-6 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | - | 10 | 1 | 0.95 | ||
฿ 5,109.25 | END MILL_MRBLN230-6 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 0.3 | 3 | 0.3 | 0.28 | ||
฿ 3,916.42 | END MILL_MRBLN230-6 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 0.8 | 5 | 0.5 | 0.46 | ||
฿ 3,500.32 | END MILL_MRBLN230-6 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 1.75 | 15 | 1.5 | 1.45 | ||
฿ 3,500.32 | END MILL_MRBLN230-6 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 2 | 20 | 2 | 1.94 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.01 ถึง 0.01 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง |
ความพร้อมของแรงบิด | ใช่ | (γ) มุม คอ(°) | 15° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง