(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถกำจัดเศษตัดได้เป็นอย่างดี ด้วยเครื่องกัดขนาดกะทัดรัด
· ความแกร่งที่มากขึ้น ด้วยส่วนยื่นที่สั้นและสมดุลการหมุนที่ลงตัว
· หัวหลากหลายแบบ
· ประหยัด เนื่องจากสามารถเปลี่ยนคอลเล็ตได้ด้วยตัวเองในกรณีที่มีปัญหา
[รายละเอียดจำเพาะ]
· คอลเล็ตพิเศษสำหรับหัวจับ "ซีรีส์ OSG PHOENIX PXM"
รหัสสินค้า |
---|
PXMC-C1230 |
PXMC-C1630 |
PXMC-C2030 |
PXMC-C2530 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเลข เครื่องมือ | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ยึด มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,884.00 | OSG INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 7834011 | 11.7 | เมื่อติดสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ PXVC: 44.4; เมื่อติด PXVC ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀12,16, 20 หรือ 25: 48; เมื่อติด PXVC ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀14, 18 หรือ 22: 50 | C12 | ||
฿ 3,884.00 | OSG INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 7834012 | 15.7 | เมื่อติดสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ PXVC: 48.7; เมื่อติด PXVC ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀12,16, 20 หรือ 25: 53.5; เมื่อติด PXVC ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀14, 18 หรือ 22: 55.5 | C16 | ||
฿ 3,884.00 | OSG INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 7834013 | 19.6 | เมื่อติดสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ PXVC: 51.5; เมื่อติด PXVC ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀12,16, 20 หรือ 25: 57.5; เมื่อติด PXVC ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀14, 18 หรือ 22: 59.5 | C20 | ||
฿ 3,884.00 | OSG INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 91 วัน | 7834014 | 24.0 | เมื่อติดสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ PXVC: 57.5; เมื่อติด PXVC ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ⌀12,16, 20 หรือ 25: 65 | C25 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) | 35.5 | ความยาวใต้ หัว(มิลลิเมตร) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน โฮลเดอร์(มิลลิเมตร) | 26 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง