(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องทำลายเอกสารแบบป้อนอัตโนมัติที่สามารถหั่นกระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ได้ 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต พร้อมกันโดยอัตโนมัติ
·อุปกรณ์ความปลอดภัย:สวิตช์ถังขยะ, ตัวป้องกันความร้อนป้องกันความร้อนสูงเกินไป, วงจรหยุดอัตโนมัติป้องกันกระแสเกินและสวิตช์แนะนำตัวป้อนกระดาษ
[วัสดุ]
· เรซิ่น ABS , โพลีอะ เซ โพลิอะซีทัล (Polyacetal), โพลีโพรพีลีน, เหล็กกล้า
จำนวน กระดาษ สูงสุดที่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย(แผ่น) | 26 ถึง | สื่อที่ตัดได้ | เหมาะสม | รายละเอียดของชิ้น กระดาษ สูงสุดที่จะฉีก(แผ่น) | รถยนต์:กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต / คู่มือ:กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 7 ผ้าใบแลพแผ่นชีต / ซีดีดีวีดีและบัตรพลาสติก:1 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | ประมาณ 345 | ความลึก(มิลลิเมตร) | ประมาณ 240 | ความสูง(มิลลิเมตร) | ประมาณ 556 |
ความกว้าง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ(มิลลิเมตร) | 220 | รหัสของทรัสโก้ | 836-8833 | การใช้พลังงาน(W) | 132 ( อุปกรณ์แหล่งจ่าย สแตนด์บาย:ประมาณ 1) |
จัดอันดับเวลา | 10 นาที | ความยาวสายไฟ(ม.) | ประมาณ 1.5 | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | AC100 (50/60 เฮิร์ตซ์) |
ความจุถังขยะ(L) | ประมาณ 22 L (ประมาณ 200 ผ้าใบแลพแผ่นชีต กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร A4) | ความเร็วในการทำลายเอกสาร(เมตร / นาที) | 1.9 โดยประมาณ | เครื่องเย็บกระดาษ/แม็กซ์เย็บกระดาษ ตัด | ลวดเย็บได้มากถึง 10 ชิ้น |
ขนาดทำลาย | กระดาษ และบัตรพลาสติก:ตัดขวางเป็นขนาดประมาณ 4 × 10 มม | มวล(ก.) | 9,500 | สเปค | ระยะเวลา การรับประกัน 1 ปี |
กำลังการผลิตภายใน | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFS100C ในชุด เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติAFS100C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง