(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องทำลายเอกสารป้อนอัตโนมัติที่สามารถ คลองเลื่อย ได้ถึง 320 ผ้าใบแลพแผ่นชีต พร้อมกัน
·ฉีกกระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 320 ผ้าใบแลพแผ่นชีต โดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 17 นาที
·ถัง ของเสีย ขนาดใหญ่ความจุ 53-L (กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 960 ผ้าใบแลพแผ่นชีต ) ช่วยลด เครื่องวัดความถี่ ในการล้างถังขยะและประหยัดความยุ่งยาก
·มาพร้อมกับฟังก์ชั่นล็อครหัสผ่านที่ล็อคฝาด้านบนเพื่อไม่ให้ดึงเอกสารในถาดออกแม้ว่าคุณจะถอยห่างออกไปในระหว่างการดำเนินการหั่นอัตโนมัติก็ตาม
·ฟังก์ชั่นแขนเรียบช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถูกตัดไปกองและล้นออกจากถังขยะ
· ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน กฎหมายว่าด้วยการ การจัดซื้อ สีเขียวของญี่ปุ่น
[อุปกรณ์ความปลอดภัย]
· เซนเซอร์ ถัง ของเสีย
·ตัวป้องกันความร้อนป้องกันความร้อนสูงเกินไป
·วงจรหยุดอัตโนมัติ วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน กระแสเกิน
· สวิตช์ ฝาด้านบน
[วัสดุ]
· เรซิ่น ABS โพลีคาร์บอเนต
จำนวน กระดาษ สูงสุดที่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย(แผ่น) | 26 ถึง | สื่อที่ตัดได้ | เหมาะสม | รายละเอียดของชิ้น กระดาษ สูงสุดที่จะฉีก(แผ่น) | รถยนต์:กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 320 ผ้าใบแลพแผ่นชีต / คู่มือ:กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 6 ผ้าใบแลพแผ่นชีต / ซีดีดีวีดีและบัตรพลาสติก:1 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | ประมาณ 470 | ความลึก(มิลลิเมตร) | ประมาณ 380 | ความสูง(มิลลิเมตร) | ประมาณ 720 |
ความกว้าง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ(มิลลิเมตร) | ประมาณ 225 × 6 | รหัสของทรัสโก้ | 836-4734 | การใช้พลังงาน(W) | 130 (50 เฮิร์ต) / 140 (60 เฮิร์ต) |
จัดอันดับเวลา | 25 นาที | ความยาวสายไฟ(ม.) | ประมาณ 2 | ระยะห่างจาก ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | ประมาณ 130 |
พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | AC100 (50 เฮิร์ต / 60 เฮิร์ต) | ความจุถังขยะ(L) | ประมาณ 53 L (กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ประมาณ 960 ผ้าใบแลพแผ่นชีต ) | ความเร็วในการทำลายเอกสาร(เมตร / นาที) | ประมาณ 1.6 (50 hz) ประมาณ 2.0 (60 hz) |
เครื่องเย็บกระดาษ/แม็กซ์เย็บกระดาษ ตัด | ลวดเย็บมากถึง 11 ชิ้น | ขนาดทำลาย | กระดาษ:ตัดขวางเป็นขนาดประมาณ 4 × 10 มม., ซีดี / ดีวีดี / บัตรพลาสติก:หั่นเป็นสามส่วน | มวล(ก.) | 18,500 |
สเปค | ระยะเวลา การรับประกัน 1 ปี | กำลังการผลิตภายใน | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFS320C ในชุด เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติAFS320C
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง