(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องทำลายเอกสารขนาดกะทัดรัดที่สามารถติดตั้งในบ้านหรือในสำนักงานขนาดเล็ก
·สามารถตัดขวางเป็นชิ้นขนาดประมาณ 4 × 40 มม. และตัดลวดเย็บเบอร์ 10 และหมายเลข 11 ได้
·สามารถหั่น กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ได้สูงสุด 5 ผ้าใบแลพแผ่นชีต พร้อมกัน
[อุปกรณ์ความปลอดภัย]
·ตัวป้องกันความร้อน:เครื่องทำลายเอกสารจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อ มอเตอร์ ร้อนขึ้น
· สวิตช์ ถัง ของเสีย:อุปกรณ์แหล่งจ่าย เครื่องทำลายเอกสารจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อประตูถูกเปิด
· ฟิวส์ ความร้อน:หากมอเตอร์ร้อนเกินไปอย่างผิดปกติและถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ฟิวส์จะเป่าเพื่อปิดเครื่องทำลายเอกสาร
[วัสดุ]
· เรซิ่น ABS, โพลีโพรพีลีน สไตรีน, เหล็กกล้า
จำนวน กระดาษ สูงสุดที่จะหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย(แผ่น) | มากถึง 5 | สื่อที่ตัดได้ | ไม่สามารถใช้ได้ | รายละเอียดของชิ้น กระดาษ สูงสุดที่จะฉีก(แผ่น) | กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 5 ผ้าใบแลพแผ่นชีต |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | ประมาณ 310 | ความลึก(มิลลิเมตร) | ประมาณ 190 | ความสูง(มิลลิเมตร) | ประมาณ 300 |
ความกว้าง พอร์ตเชื่อมต่อ เต้าเสียบ(มิลลิเมตร) | 220 | รหัสของทรัสโก้ | 835-4106 | การใช้พลังงาน(W) | 120 |
จัดอันดับเวลา | 2 นาที | ความยาวสายไฟ(ม.) | ประมาณ 1.5 | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | AC100 (50/60 เฮิร์ตซ์) |
ความจุถังขยะ(L) | ประมาณ 8.7 L (กระดาษ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ประมาณ 65 ผ้าใบแลพแผ่นชีต ) | ความเร็วในการทำลายเอกสาร(เมตร / นาที) | ประมาณ 2.2 | ขนาดทำลาย | ประมาณ 4 × 40 มม |
มวล(ก.) | 3,000 | กำลังการผลิตภายใน | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน P5GCX ในชุด เครื่องทำลายเอกสารด้านล่างส่วนบุคคลP5GCX
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง