(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับการขัดพื้นผิวเรียบและโค้งโดยใช้วัสดุต่าง ๆ เช่น แผ่นสักหลาดหรือกระดาษทรายบนแผ่นยาง
· สามารถใช้กับหินเจียรที่มีแกน หินเจียรเพชร เป็นต้น
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | ชนิด | ประเภทการหมุน | ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที¹) | 250 ถึง 7,400 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 213.8 (ตัวเครื่องหลัก) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) | 31.6 | อุปกรณ์เสริม | ที่รวมอยู่ |
แรงดันขาเข้า(VDC) | 1 ถึง 30 | ไม่ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า(A) | 0.35 | โหลดไฟฟ้า สูงสุด กระแสไฟฟ้า(A) | 4 |
แรงบิด สูงสุด(n ·ซม.) | 30 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) | 31.6 | น้ำหนัก(ก.) | 485 |
อุปกรณ์เสริม | มีหัวจับคอลเล็ต ซีรีส์ P ø2.34, ø3.0 ให้เป็นมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง