1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มินิ 8 หน่วยยาว (รหัสสินค้า)

LUT GRINDER

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • มินิ 8 หน่วยยาว
  • มินิ 8 หน่วยยาว
  • มินิ 8 หน่วยยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33,703.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ชิ้นส่วนมือที่ใช้งานง่ายมีทั้งบางและยาวเพื่อให้สามารถใช้สำหรับการแปรรูปภายในพื้นที่ลึกและแคบ

รหัสสินค้า
LEM-30LA
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 33,703.88

LUT GRINDER 1 ชิ้น 16 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง ชนิด ประเภทการหมุน ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที¹) 1,000 ถึง 30,000
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 208.3 ( ตัวเครื่อง หลัก) เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) 31.6 อุปกรณ์เสริม ที่รวมอยู่
แรงดันขาเข้า(VDC) 1 ถึง 30 ไม่ โหลดไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า(A) 0.35 โหลดไฟฟ้า สูงสุด กระแสไฟฟ้า(A) 4
แรงบิด สูงสุด(n ·ซม.) 7.4 เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวจับชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 89.8 น้ำหนัก(ก.) 320
อุปกรณ์เสริม คอลเลท หัวจับ บังคับใช้ P ซีรี่ส์ø3.0รวมอยู่ใน มาตรฐาน