1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม อเนกประสงค์สำหรับตัด วัสดุ ต่างๆ ARS【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ใบมีดลบคม อเนกประสงค์สำหรับตัด วัสดุ ต่างๆ ARS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,122.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม เดียวที่สามารถใช้ตัด วัสดุ ประเภทต่างๆ
·การ การออกแบบ ใบมีดลบคม แบบผสมผสานช่วยให้สามารถตัดได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหล็กละมุน / เหล็กหล่อ / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ไม้ / พลาสติก / ALC / กระดานชนวน / กระดาษลูกฟูก / ไม้ปาร์ติ อนุภาค กระดาน / ท่อเรซิ่น กระดาษ / สายยาง สองชั้น คุณสมบัติทนไฟ สายยาง / ไม้ไผ่ / ไม้ ตอกตะปูเป็นต้น

รหัสสินค้า
ARS-1510
ARS-2010
ARS-2510
ARS-3010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 1,122.75

MOT SAW 2 ชิ้น 5 วัน 152704920350003246803-6661

฿ 1,654.29

MOT SAW 1 ชิ้น 19 วัน 2031204920350321395803-6662

฿ 1,808.57

MOT SAW 1 ชิ้น 14 วัน 2541704920350003260803-6663

฿ 2,000.00

MOT SAW 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 3052204920350003284803-6664

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน ซี่, แถว, ชุด 10/14 วัสดุ ปลาย ใบมีดลบคม bimetal การใช้งาน เหล็กและ เหล็กกล้า / งานไม้ / เรซิ่น / สแตนเลส
ความหนา(มิลลิเมตร) 0.9 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 19 รุ่นที่ รองรับการใช้งาน กระบี่ เลื่อย และ เลื่อย เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก