1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด (ใบมีดลบคม สำหรับ เลื่อยแบบสายพาน) CBM เหล็กกล้าไฮสปีด bimetal

ขดลวด (ใบมีดลบคม สำหรับ    เลื่อยแบบสายพาน) CBM เหล็กกล้าไฮสปีด bimetal
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,939.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ฟันทำโดยใช้เหล็กกล้าความเร็วสูงของแท้จาก M42 ทำให้ฟันแตกหรือบิ่นได้ยากและมีความทนทานโดยรวมที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
CBM-6X12TX0.90X30M
CBM-8X14TX0.9
CBM-10X10TX0.90X16M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนเธรด ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

฿ 17,428.40

NCC BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 23 วัน 12630

฿ 999,999,999.00

NCC BAND SAW BLADES 1 ชิ้น ขอราคา 14816

฿ 9,939.74

NCC BAND SAW BLADES 1 ชิ้น 10 วัน 101016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Bimetal เหล็กกล้าไฮสปีด ความหนา(มิลลิเมตร) 0.9 รุ่นผลิตภัณฑ์ ใบมีดเครื่อง Contour สำหรับเปลี่ยน
ประเภทรายละเอียด เหล็ก bimetal เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)