1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด (ใบมีดลบคม สำหรับ เลื่อยแบบสายพาน) CF flex

NCC BAND SAW

ขดลวด (ใบมีดลบคม สำหรับ เลื่อยแบบสายพาน) CF flex
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,635.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบคม เลื่อยแบบสายพาน สำหรับ อะลูมิเนียม และเหล็กอ่อนที่ใช้ เหล็กเครื่องมือประสม พิเศษเป็น วัสดุ และประหยัดมาก

รหัสสินค้า
CF8-10X0.64
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,635.76

NCC BAND SAW 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเธรด 10 วัสดุ เหล็กกล้าเครื่องมือ อัลลอย ความกว้าง(มิลลิเมตร) 8
ความหนา(มิลลิเมตร) 0.64 รุ่นผลิตภัณฑ์ ใบมีดเครื่อง Contour สำหรับเปลี่ยน ประเภทรายละเอียด ดิ้น
ความยาว(ม.) 30

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CF8-10X0.64 ในชุด ขดลวด (ใบมีดลบคม สำหรับ เลื่อยแบบสายพาน) CF flex