(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องจักร เชื่อม 100 V / 200 V
·การปรับที่แม่นยำทำได้ง่ายโดยใช้จอแสดงผลดิจิตอลซึ่งแสดง กระแสไฟฟ้า เชื่อม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่างเชื่อมอาร์ค | แรงดันไฟฟ้า(V) | 1 เฟส 200 / 1 เฟส 100 | กำลังการผลิตจัดอันดับ(KVA) | 100 โวลต์:3.2, 200 โวลต์:8.5 |
---|---|---|---|---|---|
เชื่อม กระแสไฟฟ้า(A) | 100 V: 100, 200 V: 200 | ลวดเชื่อม รองรับการใช้งาน(φmm) | 100 V: ø2.6, 200 V: ø4.0 | วัสดุฐาน เชื่อม(มิลลิเมตร) | 100 V: 1.0-5.0, 200 V: 3.0 ถึง 12.0 |
ขนาด(มิลลิเมตร) | W148 × D440 × H232 / W125 × D354 × H196 (ไม่รวมมือจับ) | มวล(ก.) | 7600 | อัตราการใช้(%) | 50 |
JAN Code | 4937305052419 | รหัสของทรัสโก้ | 781-4186 | สเปค | มีฟังก์ชั่นป้องกันไฟฟ้าช็อต |
อุปกรณ์เสริม | M10 × 20 โบลท์หกเหลี่ยม × 2, นัท M10 × 2, ฝาครอบขั้วต่อหุ้มฉนวน (สีเหลือง) × 2 | ช่วง แรงดันขาเข้า(V) | 100 V: 80 ถึง 120, 200 V: 180 ถึง 250 | แรงดันไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า(V) | 100 V: 24, 200 V: 28 |
ไม่มีแรงดัน โหลดไฟฟ้า(V) | 100 V: พาวเวอร์ซัพพลาย (ใน): 9 (ตัด): 105, 200 V: พาวเวอร์ซัพพลาย (ใน): 9 (ตัด): 76 | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน(°C) | -35 ถึง 45 | ขั้ว เอาต์พุต | M10 |
เบรกเกอร์ อินพุต | 100 V: 30 A หรือสูงกว่า 200 V: 50 A หรือสูงกว่า | ขดลวด ป้อน | 3.5 มิลลิลิตร× 3 คอร์/แกน × 2 เมตร (M6 เทอร์มินอล แบบกลม ) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BM12-1020DA ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้า DC อินเวอร์เตอร์แบบดิจิทัลเพื่อการใช้งานทางธุรกิจ 100 V/200 V แบบรวม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง