1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ดอกสว่าน ตัน ( ชนิดงานหนัก) สำหรับ เหล็กกล้า แข็งพิเศษสำหรับ 2DSDX2A

ดอกสว่าน ตัน ( ชนิดงานหนัก) สำหรับ เหล็กกล้า แข็งพิเศษสำหรับ 2DSDX2A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,037.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ตระหนักถึงการขับผงตัดออกอย่างราบรื่น
[สเปค]
· การหล่อลื่น ภายนอก

รหัสสินค้า
SDX2A005
SDX2A0085
SDX2A025
SDX2A043
SDX2A045
SDX2A0185
SDX2A0285
SDX2A0385
SDX2A0485
SDX2A0585
SDX2A0685
SDX2A0785
SDX2A0885
SDX2A0985
SDX2A1085
SDX2A1185
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)

฿ 1,120.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 46 วัน --3

฿ 1,120.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 46 วัน 0.85-3

฿ 1,037.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน --3

฿ 1,372.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 46 วัน --5

฿ 1,372.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน --5

฿ 1,037.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 46 วัน --3

฿ 1,037.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 46 วัน 2.85-3

฿ 1,289.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 46 วัน 3.85584

฿ 1,484.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 46 วัน --5

฿ 1,709.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 46 วัน 5.85-6

฿ 1,932.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 46 วัน 6.85-7

฿ 2,044.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 46 วัน 7.85-8

฿ 2,269.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 46 วัน 8.85-9

฿ 2,577.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 46 วัน 9.85-10

฿ 2,997.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 46 วัน 10.85-11

฿ 3,304.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 46 วัน 11.85-12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว ตกลงเคลือบ มี / ไม่มีรู น้ำมัน NA
มุมบริเวณปลายแหลม(°) 135