1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม คู่ ผู้ทรงอำนาจ ปลาย เลื่อย แท้ (ใบมีดลบคม สำรอง)

YSS CHIP SAW

ใบมีดลบคม คู่ ผู้ทรงอำนาจ ปลาย เลื่อย แท้ (ใบมีดลบคม สำรอง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,218.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับตัด ไม้ อะลูมิเนียม และ พีวีซี
[คุณสมบัติ]
สามารถตัดด้วยใบมีด 2 ใบและงานแนวตั้งบนผนัง ฯลฯ ก็ทำได้เช่นกัน

รหัสสินค้า
WB-90
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,218.18

YSS CHIP SAW 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 90 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.6 จำนวนฟลุต(P) 24
ประเภทรายละเอียด ปลาย ยิ่งใหญ่ วัสดุตัดที่เข้ากันได้ ไม้ เหล็ก อะลูมิเนียม พีวีซี JAN Code 4534587139106

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WB-90 ในชุด ใบมีดลบคม คู่ ผู้ทรงอำนาจ ปลาย เลื่อย แท้ (ใบมีดลบคม สำรอง)