1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พร้อม โซ่ ปากกาจับชิ้นงาน ท่อเหล็ก ขา EA348BF-1

HAND TOOL

พร้อม โซ่ ปากกาจับชิ้นงาน ท่อเหล็ก ขา EA348BF-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 47,357.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ: FCD450
· ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน: 815 mm
· ด้วยการดัดโค้ง ( ท่อ/ สายยาง ทองแดง บางได้ถึง 3/4" สามารถงอได้)
· ความจุ ท่อเหล็ก: 6 A ถึง 150 A (1/8" ถึง 6")
· น้ำหนัก (กก.): 19.6

รหัสสินค้า
EA348BF-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 47,357.00

฿ 35,531.96

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก (กิโลกรัม) 19.6 ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน 815mm ความจุ ท่อเหล็ก 6 A ถึง 150 A (1/8" ถึง 6")
วัสดุ FCD450

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA348BF-1 ในชุด พร้อม โซ่ ปากกาจับชิ้นงาน ท่อเหล็ก ขา EA348BF-1