(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปคผลิตภัณฑ์]
·ความยาวเต็มที่: 160 มม
· น้ำหนัก: 540 กรัม
· ความดัน ใช้งาน : 0.6 MPa
· ปริมาณการใช้ลม: 540 ลิตร/นาที
· ทาง เต้าเสียบ: Rc1/4"
· หิน งานลับคม/งานเจียรไน ใช้ได้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง x เส้นผ่านศูนย์กลางรู) มม.: 58/75 x 9.53
· ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลด (rpm): 12500
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA162NY ในชุด [58·75 mm]เครื่อง เครื่องลบมุม ลมขนาดเล็ก EA162NY
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง