(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·หินเจียรเส้นผ่านศูนย์กลาง 180 มม
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย งานลับคม/งานเจียรไน เหนือกว่า 12.5 A
·โครงสร้างปลอดภัย ฉนวน สอง แบบมีฉนวน
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของหินเจียร(φ / mm) | 180 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1) | 7000 |
---|---|---|---|---|---|
ความพร้อมใช้งานของ ฟังก์ชั่น การแยกชั้น 2 ชั้น | มี | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 100 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 12.5 |
การใช้พลังงาน(W) | 1200 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของหินลับ(มิลลิเมตร) | 22 |
ความหนาของหินลับ(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาวรวม x ความสูง(มิลลิเมตร) | 429 × 74 | สเปค | EMC, ล็อค แกนหมุน , งาน งานรับน้ำหนักมาก, น้ำหนักเบา , 3 ทิศทาง, ตัวเครื่อง เรซิ่น |
อุปกรณ์เสริม | หินลับ, ประแจ, มือ มือจับ ด้านข้าง | มวล(กิโลกรัม) | 3.9 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HD-180-100V ในชุด เครื่องเจียรไฟฟ้าHD-180-100V
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง