(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่อง
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง อะลูมิเนียม ปลอดภัย
·กำลัง เอาต์พุต สูงสุด 960 W.
·เส้นผ่านศูนย์กลางแคบดั้งเดิมที่ ตัวจับชิ้นงาน ง่าย
·สืบต่อไปTS-100II
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของหินเจียร(φ / mm) | 100 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1) | 12000 |
---|---|---|---|---|---|
ความพร้อมใช้งานของ ฟังก์ชั่น การแยกชั้น 2 ชั้น | NA | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 100 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 7.5 |
การใช้พลังงาน(W) | 730 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของหินลับ(มิลลิเมตร) | 15 |
ความหนาของหินลับ(มิลลิเมตร) | 6 | เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) | φ56 | ความยาวรวม x ความสูง(มิลลิเมตร) | 269 × 55 |
สเปค | EMC, ล็อค แกนหมุน , เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, บอกทิศทาง | อุปกรณ์เสริม | หินลับประแจ | มวล(กิโลกรัม) | 1.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS-100-3 ในชุด เครื่องเจียรไฟฟ้าTS-100-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง