(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ขนาดหินเจียร 100 มม
·ติดตั้ง สวิตช์ สะดวกต่อการเข้าถึง
· สเปค ฉนวนกันความร้อน สองชั้น
· เอาต์พุต ใหญ่ที่สุดใน Class ที่ 1,000 W
·ติดตั้ง ฟังก์ชั่น ป้องกันเสียงรบกวนที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ | เส้นผ่านศูนย์กลางของหินเจียร(φ / mm) | 100 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(นาที -1) | 12000 |
---|---|---|---|---|---|
ความพร้อมใช้งานของ ฟังก์ชั่น การแยกชั้น 2 ชั้น | มี | พาวเวอร์ซัพพลาย(V) | 100 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 7.8 |
การใช้พลังงาน(W) | 760 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2.5 | ประเภทรายละเอียด | สวิตช์ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของหินลับ(มิลลิเมตร) | 15 | ความหนาของหินลับ(มิลลิเมตร) | 6 | เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) | φ56 |
ความยาวรวม x ความสูง(มิลลิเมตร) | 293 × 55 | สเปค | EMC, ล็อค แกนหมุน , งาน งานรับน้ำหนักมาก , เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก, สองทิศทาง, ตัวเครื่อง เรซิ่น | อุปกรณ์เสริม | หินลับประแจ |
มวล(กิโลกรัม) | 1.6 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HD-1000 ในชุด เครื่องเจียรไฟฟ้าHD-1000
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง