1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Crimson "KURENAI" (สำหรับงานไม้ทั่วไปและไม้แปรรูป)

Crimson "KURENAI" (สำหรับงานไม้ทั่วไปและไม้แปรรูป)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 979.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้การ เคลือบฟลูออรีน สีแดงเพื่อลดการเกาะติดของเรซินกาว ฯลฯ
·ชนิด กันสั่นสะเทือน และเสียงเงียบที่มีร่องเลเซอร์ชนิด M และ เรซิ่น ฝังตัว
·การตัดแบบยาวทำได้โดยใช้ ปลาย ความแข็ง สูง HRA92.7

รหัสสินค้า
KN-147
KN-165
KN-190
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 979.90

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 7 วัน 1471.34949022006125

฿ 979.90

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1651.64949022006071

฿ 979.90

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน 1901.64949022006088

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไม้ จำนวนใบ(P) 52 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20
ประเภท ใบมีดลบคม ฟันซี่ตรงกลาง