1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดเพชรสูงสุด (สำหรับคอนกรีตแห้งเลเซอร์)

TIP CUTTING TOOL

ใบมีดเพชรสูงสุด (สำหรับคอนกรีตแห้งเลเซอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,481.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สำหรับการตัดแบบแห้ง
·สามารถติดตั้ง คัตเตอร์ มือหรือ คัตเตอร์ เครื่องยนต์ได้
·สามารถใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ คอนกรีต ทุติยภูมิ

รหัสสินค้า
MGD-305
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,481.91

TIP CUTTING TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน วัสดุก่อสร้าง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 305 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 2.6
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 30.5 ความกว้างของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 4.0 JAN Code 4949022006408
ประเภท ใบมีดลบคม ส่วน