(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มุม คราด 23 °ให้ "ความรู้สึกในการตัดที่เบาเป็นพิเศษ"
·ลดการยึดติดของเรซิน / กาวด้วยการ เคลือบฟลูออรีน สีดำ
· Laser แผ่นสลิท เรซิ่น ฝังตัว "กันสั่นสะเทือน/ Silent Type"
·การตัดแบบยาวทำได้โดยใช้ HRA 92.7 High-Hardness ปลาย
รหัสสินค้า |
---|
DF42-127 |
DF52-147 |
DF52-165 |
DF52-190 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | จำนวนใบ (P) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 656.38 | TIP CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 127 | 1.4 | 42 | 4949022006309 | ||
฿ 656.38 | TIP CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 147 | 1.5 | 52 | 4949022006316 | ||
฿ 656.38 | TIP CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 165 | 1.6 | 52 | 4949022006323 | ||
฿ 656.38 | TIP CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 190 | 1.6 | 52 | 4949022006330 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | ไม้ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 | ประเภท ใบมีดลบคม | ฟันซี่ตรงกลาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง