(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็กน้ำหนักเบาเป็นพิเศษตัดมวลได้มากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับเครื่องจักรทั่วไปในรุ่นเดียวกัน
[คุณสมบัติ]
· ความทนทาน มากขึ้นด้วยอัตราการใช้ 60%
· กระแส Output สามารถ คลองเลื่อย ได้อย่างแม่นยำโดยใช้จอแสดงผลดิจิตอล
· DC เอาต์พุต / อุปกรณ์ควบคุม แบบดิจิตอลสำหรับความสามารถในการ เอาต์พุต มีเสถียรภาพ
·อินพุตจัดอันดับ กระแสไฟฟ้า:51 ก
·แรงดันไฟฟ้าที่ไม่โหลด:63 โวลต์
·สายอินพุต:3.3 ตร. x 2.5 ม
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่างเชื่อมอาร์ค | แรงดันไฟฟ้า(V) | 1 เฟส 200 | ลวดเชื่อมเส้นผ่านศูนย์กลางลวด(มิลลิเมตร) | สูงสุดφ4.0 |
---|---|---|---|---|---|
จัดอันดับการป้อนข้อมูล(kVA) | 10.2 | กระแส Output(A) | 200 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 375 |
ความลึก(มิลลิเมตร) | 135 | ความสูง(มิลลิเมตร) | 250 | อัตราการใช้(%) | 60 |
มวล(ก.) | 6200 | อุปกรณ์เสริม | ฝาครอบ ยาง เทอร์มินอล เอาต์พุต 2 ชิ้น | เครื่องวัดความถี่(เฮิร์ตซ์) | 50/60 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MA-200DF ในชุด เครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์, อาร์ก DC, MA-200DF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง