1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดชิ้นงาน คาบูโตะ สำหรับเครื่องเจียรทรงกระบอก

ตัวยึดชิ้นงาน คาบูโตะ สำหรับเครื่องเจียรทรงกระบอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,887.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· เซนเซอร์และอุปกรณ์ เครื่องกลึง "สัมผัสเดียว" เหมาะสำหรับการ การขัดเงา เพลา
·ใช้ สำหรับงาน เยื้องศูนย์กลาง ลูกเบี้ยว
สามารถติดหรือถอดออกได้ง่ายด้วยมือเดียว
·ขันให้แน่นเมื่อ โหลด เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการลื่นไถล
· คงไว้ซึ่ง พื้นผิวเรียบ เพื่อหลีกเลี่ยงการขีดข่วนพื้นผิวของ ชิ้นงาน ที่ทำเสร็จแล้ว

รหัสสินค้า
8
22
30
40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งA
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
E
(มิลลิเมตร)
สเปค สลักเกลียว น้ำหนัก
(ก.)
ช่วงการดำเนินงาน
(มิลลิเมตร)

฿ 1,887.65

KAB CLIPPER 1 ชิ้น 3 วัน 2612516.33.2M4 P0.7×2040⌀4 ถึง ⌀8

฿ 2,114.40

KAB CLIPPER 1 ชิ้น 3 วัน 482888114.3M6 P1.0×25130ø 13 to ø 24

฿ 2,306.17

KAB CLIPPER 1 ชิ้น 3 วัน 583894114.3M6 P1.0×25160ø 20 to ø 33

฿ 2,306.17

KAB CLIPPER 1 ชิ้น 3 วัน 6848103114.3M6 P1.0×25190ø 31 to ø 42

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ Tailstock / จิ๊กเสริม ประเภทจิ๊กเสริม สุนัข