(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[ประเภทการตรวจจับควัน]สัญญาณเตือน ไฟไหม้บ้านเฉพาะ อุปกรณ์ลูกEA999X-15A

[ประเภทการตรวจจับควัน]สัญญาณเตือน ไฟไหม้บ้านเฉพาะ อุปกรณ์ลูกEA999X-15A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA999X-15A

รหัสรุ่น
EA999X-15A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 11,892.00

DISASTER DEFENSE APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·คำอธิบาย:อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ + คลองเลื่อย หน่วยย่อย
· คุณสมบัติ:ประเมินโดยสถาบัน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน อุปกรณ์ดับเพลิงของญี่ปุ่น
· รูปทรง:กดแบบบาง
·หมายเลขการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน:อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:แจ้งเตือน บ้าน เลขที่ 26-34 หน่วยเด็ก:การ แจ้งเตือน บ้าน เลขที่ 26-35 วิธีการตอบสนอง:ประเภทควัน (ชนิดตาแมว 2)
·เสียงเตือน·การแจ้งเตือนด้วยเสียง:ที่จุดสูงสุด:ประมาณ 90 dB ต่อ 1 ม. (วัดเอง) พูดว่า byu-byu- Kajidesu Kajidesu
·เตือนการ อินเตอร์ล็อคกิ้ง เวลาเริ่มต้น:ประมาณ 10 วินาทีหลังจากเสียงเตือนครั้งแรกดังขึ้น(20 วินาทีเนื่องจากสภาพแวดล้อม)
· ระบบ พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ลิเธียมพิเศษ (รวมอยู่ด้วย) (สำหรับการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่หมายเลข สต๊อก:SH384552520) x 1 ชิ้น
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 10 ปี
· ระยะเวลา แจ้งเตือนแบตเตอรี่ขาด:ประมาณ 1 สัปดาห์
·ประกาศ LED:○
· ฟังก์ชั่น หยุด สัญญาณเตือน:สัญญาณเตือน จะหยุดประมาณ 5 นาทีหากคุณดึงสายหรือกดปุ่มหยุดการ สัญญาณเตือน
· สัญญาณเตือน จะแจ้งให้คุณทราบถึงไฟไหม้อย่างรวดเร็วผ่าน ระบบ อินเตอร์ล็อคกิ้ง ไร้สาย
· อินเตอร์ล็อคกิ้ง หมายเลขที่เป็นไปได้:1 การล็อค ระบบ numbesingle ที่เป็นไปได้:ต้องใช้ยูนิตหลัก 1 ยูนิตและยูนิตย่อยสูงสุด 14 ยูนิต
· ฟังก์ชั่น ทดสอบอัตโนมัติ:○
· ฟังก์ชั่น การฟื้นฟูอัตโนมัติ:การแจ้งเตือนจะหยุดโดยอัตโนมัติหากควันและความร้อนหายไป
·ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน:0 ℃ถึง + 40 ℃
·แนะนำพื้นที่ติดตั้ง:ห้องนอนห้องนั่งเล่นบันได พื้น
·ติดตั้งตำแหน่ง:พื้นผิว เพดาน·ผนัง
·ขนาด:Dia 100 x 26 (H) mm
·น้ำหนัก:อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่:ประมาณ 120 กรัม (รวม ถ่าน):ประมาณ 120 ก. (รวม ถ่าน)
·การส่ง เอาต์พุต:10mW
· เครื่องวัดความถี่ การทำงาน:หน่วยหลัก CH1 คงที่:2 คลื่น (426.6625 / 426.7625) mhz (การ ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเล็ก) หน่วยลูก (ชนิดควัน) ·หน่วยลูก (ประเภทความร้อน) ยึดอยู่กับที่ CH1:1 คลื่น (426.6625) mhz ( ระบบรักษาความปลอดภัย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ขนาดเล็ก)
·หมายเลขประจำตัว:เกี่ยวกับพันล้านวิธี
·วิทยุ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่):ระยะทางตามแนวนอนในพื้นที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง:ประมาณ 100 ม. (สั้นลงเนื่องจากสภาพแวดล้อม)
·ขนาดแพคเกจ:270 (W) × 56 (D) × 230 (H) มม
· อุปกรณ์เสริม:แบตเตอรี่ลิเธียมพิเศษ (2 ชิ้น) สลักเกลียวไม้ (4 ชิ้น) สลักเกลียวสำหรับแผ่นยิปซัม (4 ชิ้น)

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA999X-15A

รหัสรุ่น
EA999X-15A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 11,892.00

DISASTER DEFENSE APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1