(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุดนักกีฬายกและลูกกลิ้งEA986DP-40

ชุดนักกีฬายกและลูกกลิ้งEA986DP-40

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA986DP-40

รหัสรุ่น
EA986DP-40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,432.00

JOINT 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·แม้แต่ของ โหลดหนัก 100 กก. ก็สามารถยกได้ด้วยแรง 1 / 6.5 (ประมาณ 15.4 กก.)
·ขนาด:รถยก:64 × 50 × 399 (H) มม., รถบรรทุก:Dia 139 x 28 (H) มม
·ความสูงของ เตียง:30 มม
·น้ำหนัก:รถยก:280 g, รถบรรทุก ( ขาตั้ง 1 อัน):141 ก
· วัสดุ:รถยก:ABS ·สแตนเลส·เหล็ก· TPR, รถบรรทุก:ABS ·เหล็ก· ยาง ฟอง
· รถบรรทุก สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ 360 °
·ด้วย เคส อะลูมิเนียม สะดวกในการจัดเก็บและพกพา
· โหลดไฟฟ้า ติดตั้งสม่ำเสมอที่อนุญาต:รถยก:150 กก. รถบรรทุก ( ขาตั้ง 1 อัน):100 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA986DP-40

รหัสรุ่น
EA986DP-40
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 10,432.00

JOINT 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1