1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ แขวน กล่องกุญแจ น้อย (ชนิดแป้นหมุนเปลี่ยนได้)EA983ZA-26

LOCK

ที่ แขวน กล่องกุญแจ น้อย (ชนิดแป้นหมุนเปลี่ยนได้)EA983ZA-26
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,794.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:ตัวเครื่อง:สังกะสีอัลลอยด์ สายไฟ:เหล็กกล้า ( การเคลือบผิว ไวนิล )
·มีการตั้งค่าหมายเลข
· ความกว้าง:68 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของไม้แขวนเสื้อ:7.93 มม
·ขนาดการกวาดล้าง:แนวตั้ง:117 แนวนอน:42
·ขนาด:ภายนอกสลัว:77 (W) × 45 (D) × 132 (H) มม. ภายในสลัว 688 (W) × 25 (D) × 110 (H) มม.
·ประเภทหน้าปัดแปรผัน

รหัสสินค้า
EA983ZA-26
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,794.00

LOCK 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA983ZA-26 ในชุด ที่ แขวน กล่องกุญแจ น้อย (ชนิดแป้นหมุนเปลี่ยนได้)EA983ZA-26