1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สำหรับ สต๊อปเปอร์ ลูกล้อEA979CC-21

DISASTER DEFENSE APPLIANCE

สำหรับ สต๊อปเปอร์ ลูกล้อEA979CC-21
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,439.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ไปยังจุกของล้อเลื่อนของเครื่องถ่ายเอกสารและแฟกซ์และขาตั้งทีวีและชั้นวางเป็นต้น
· วัสดุ:ตัวเครื่อง:กระดาษแข็ง (กระดาษฟื้นฟู) ต้านทานการลื่น:ยางยูรีเทน ขาพิน:PP
· พื้น พื้นผิว ใช้งานได้:ปูพื้นพรมเสื่อทาทามิกระเบื้อง
·ติดตั้งง่ายด้วยชนิดเปิดและปิด
·ฉันติดตั้งในแนวทแยงสองตำแหน่งเพียงพอที่จะให้ผลการต้านทานแผ่นดินไหว
·ขนาด ล้อ:50 มม. หรือน้อยกว่า

รหัสสินค้า
EA979CC-21
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,439.00

DISASTER DEFENSE APPLIANCE 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA979CC-21 ในชุด สำหรับ สต๊อปเปอร์ ลูกล้อEA979CC-21