(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

สายไฟ ต่อEA864CD-220A

สายไฟ ต่อEA864CD-220A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA864CD-220A

รหัสรุ่น
EA864CD-220A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,045.00

ANTI CRIME APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความยาว:20 ม
·น้ำหนัก:628 ก
· สายไฟ ต่อสำหรับ EA864CD-85A, -93A, -94A
·ตัวเชื่อมต่อสาย ภาพ:BNC (เกลียวนอก) -BNC (เกลียวนอก) พาวเวอร์ซัพพลาย Connecter:DCPlug -dcsocket
· สายสัญญาณดิจิตอล ชนิดซับซ้อนส่ง เสียงรบกวนต่ำการ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้วยสัมผัสเดียวกับอุปกรณ์ที่มี คอนเนคเตอร์ ปลายทั้งสองข้าง
·เมื่อเชื่อมต่อกับจอทีวี ฯลฯ คอนเนคเตอร์ BNC / RCA BNC - อาร์ซีเอ (ตัวเมีย - เกลียวนอก) จะต้องแยกจากกัน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA864CD-220A

รหัสรุ่น
EA864CD-220A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,045.00

ANTI CRIME APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1