(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

[กด 215 V]จอภาพ LCDEA864CD-205A

[กด 215 V]จอภาพ LCDEA864CD-205A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA864CD-205A

รหัสรุ่น
EA864CD-205A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 29,724.00

ANTI CRIME APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ลิขวิดคริสตัล กว้าง 21.5 ชนิด (16:9)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC
· ความละเอียด:1920 x 1080
·ลำโพง แบบฝัง อินพุต VGA
·ขนาด:499 × 179 × 381 (H) มม
·น้ำหนัก:3.1 กก
·อินพุต HDMI
· อุปกรณ์เสริม:สายไฟ VGA, สายไฟ, สายไฟ DVI-D
·เป็นจอภาพสำหรับเชื่อมต่อกับ EA864CD-201B ( เครื่องบันทึก วิดีโอ ดิจิตอล ) และดูบนหน้าจอที่ใหญ่กว่า

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA864CD-205A

รหัสรุ่น
EA864CD-205A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 29,724.00

ANTI CRIME APPLIANCE 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1