(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA815LN-25B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 13,165.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:AC100 ถึง 120 V
·หลอดไฟ:LN-2 5B:ลูกบอล LED 12W LN-2 7 A:ลูกบอล LED 11W
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:ลูกบอล LED
·ความยาวสายไฟ:2 ม
·ความสูง:LN-2 5B:270 มม., LN-2 7 A:1070 มม
·น้ำหนัก:LN-2 5B:1.5 กก. LN-2 7 A:2.5 กก
·ส่วนไฟส่องสว่าง 320 °หมุนได้
·มาตรฐานการกันน้ำ IP67 (เฉพาะส่วนหัวเท่านั้น)
·ความสว่าง:1030 ลูเมนส์
รหัสรุ่น |
---|
EA815LN-25B |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 13,165.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง