1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แถบ แม่เหล็ก สองด้าน (ขันสกรูด้วยรู)EA762FG-602

WRITING MATERIAL

แถบ แม่เหล็ก สองด้าน (ขันสกรูด้วยรู)EA762FG-602
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,242.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์ นิกเกิล
·ใช้ได้กับผนัง (มีรูยึด สกรู 6.35 มม.)
·ขนาด (มม.):610 × 25 × 20
·แรงแม่เหล็ก (กก. / ซม.):3.6

รหัสสินค้า
EA762FG-602
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,242.00

WRITING MATERIAL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA762FG-602 ในชุด แถบ แม่เหล็ก สองด้าน (ขันสกรูด้วยรู)EA762FG-602