(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA761XE-26 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,740.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด:65 × 7 × 6 ซม
·น้ำหนัก:500 ก
· วัสดุ:เหล็ก
· ปลาย LED สำหรับ เครื่องจักร เชื่อม:3Light
·การปล่อยแสงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง:ประมาณ 5 ซม
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง (อินพุต):100 V AC 50/60 Hz
· อแดปเตอร์/ตัวแปลง (เอาต์พุต ):9 V DC 300 mA
·ความยาวสาย อแดปเตอร์/ตัวแปลง:2 ม
·ความยาวสายไฟ PowerSupply:1 ม
· มุม ลำแสง:35 °
·ประเภท LED:LED อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง
·ดัชนี ค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี เฉลี่ย (RA):> 72
· อายุการใช้งาน LED (ความสว่าง 70%):ประมาณ 30,000 ชั่วโมง
·อุณหภูมิสี:5600-7000K
· ฟลักซ์ส่องสว่าง ทั้งหมด:240-300lm
· สวิตช์:หัว (LED ด้านหลัง)
· แขน ยืดหยุ่น OD / ความยาว:10 มม. / ประมาณ 480 มม
· ชนิดแคลมป์
รหัสรุ่น |
---|
EA761XE-26 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,740.00 |
INDUSTRIAL LIGHTING | 1 ชิ้น | 20 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง