1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น สีขาวแบบพกพาสำหรับปากกามาร์กเกอร์EA761LD-20A

WHITEBOARD SHEET

แผ่น สีขาวแบบพกพาสำหรับปากกามาร์กเกอร์EA761LD-20A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,337.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ขนาด:600 มม. × 20 ม. (※ตัดขนาด 600 มม. × 800 มม. 25 แผ่น)
· วัสดุ:โพลีโพรพีลีน
·ความหนาที่นั่ง:0.05 มม
·น้ำหนัก:840 ก
·ติดผนังไฟฟ้าสถิตย์พร้อมไวท์บอร์ดพร้อม ขาตั้ง เหมือนใช้ที่นั่งโทรศัพท์มือถือ
·เนื่องจากเป็น แผ่น ฟิล์ม เหมือน กระดาน ไวท์ บอร์ด คุณจึงสามารถแปะลงบน พื้นผิว กระจกผนัง ไม้ ฯลฯ ได้อย่างง่ายดายโดยไม่กินเนื้อที่
·การ จักรเย็บผ้า แต่ละเส้น 800 มม.
· วัสดุ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (โพลีโพรพีลีน) สำหรับการใช้งานสามารถจัดการกับขยะที่เผาได้
·คุณสามารถใช้ได้ทั้งสองด้าน
·เนื่องจากไม่ได้ใช้ กาว จึงสามารถลอกออกซ้ำได้
·เป็นไปได้ที่จะลบด้วยเครื่องหมายสำหรับ กระดาน ไวท์ บอร์ดฉันไม่ได้อวด
·ไม่จำเป็นต้องใช้ เทปกาว กระดาษแก้วแบบเป๊ก

รหัสสินค้า
EA761LD-20A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,337.00

WHITEBOARD SHEET 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA761LD-20A ในชุด แผ่น สีขาวแบบพกพาสำหรับปากกามาร์กเกอร์EA761LD-20A