(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ไฟ LEDEA758W-42C

ไฟ LEDEA758W-42C

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758W-42C

รหัสรุ่น
EA758W-42C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,827.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·คำอธิบาย:สีเหลือง
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:ลูกบอล LED
·ความสว่าง:161 ลูเมนส์
·แบตเตอรี่:แบตเตอรี่ C × 3 ก้อน (แยกจำหน่าย)
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 22 ชั่วโมง
·แสงเข้มข้น
· แพทเทิร์น ฉายรังสี:ระบบไฟส่องสว่าง ขึ้น
·ระยะการฉายรังสี:160 ม
·ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 48 × 206 มม
·น้ำหนัก:380 ก. (รวม ถ่าน )
·ใช้อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม:-20 ℃ถึง 40 ℃
· วัสดุ:ตัวเครื่อง:EXLResinShroud, คลิป:ABSResin
·มาตรฐาน IECEX เหมาะสำหรับ
· Class ⅠⅡⅢ DIV1 กรัมABCDFG
· กันน้ำ:IPX7
·มี สายรัด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758W-42C

รหัสรุ่น
EA758W-42C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 7,827.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1