(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

LED กันน้ำ แข็งแรงเป็นพิเศษEA758SG-38

LED กันน้ำ แข็งแรงเป็นพิเศษEA758SG-38

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758SG-38

รหัสรุ่น
EA758SG-38
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,939.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· แหล่งกำเนิดแสงไฟ:ลูก LED C4
·ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 × 220 มม
·น้ำหนัก:482 ก. (รวม ถ่าน )
· วัสดุ: อะลูมิเนียม
· กันน้ำ:IPX7
·แบตเตอรี่:CR123A × 4 ชิ้น (รวม)
· แพทเทิร์นการฉายแสง: ระบบไฟส่องขึ้น /กะพริบ
·ความสว่าง:2200 ลูเมนส์ (แข็งแรง), 600 ลูเมนส์ (กลาง) 60 ลูเมนส์ (อ่อน)
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่:1.5 ชั่วโมง (แรง), 4 ชั่วโมง (กลาง), 40 ชั่วโมง (อ่อนแอ)
·ระยะการฉายรังสี:346 ม. (แข็งแรง)
·แสง ของไหล

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758SG-38

รหัสรุ่น
EA758SG-38
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,939.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1